4 vidéos
EVlink Pro AC, 7,4kW, 32A, 1P+N, T2 att. câble, Det6mA, IDAsi 30mA, MNx, MID
EVB3S07NCAM
Fiable Conforme aux dernières normes IEC 61851 ed.3 et OCPP 1.6 Json
Robuste IK10 et IP55, également disponibles dans le boîtier métallique
Paré pour l'avenir : Mise à niveau possible avec les modules 4G, Wi-Fi, ISO15118
Maintenance souple, modulaire et faible
Mise en service aisée avec l'application eSetup
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
0 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
17
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Non