Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
EVlink Pro AC, 22kW, 32A, 3P+N, prises T2S/TE, RCD B-EV, MNx

EVB3S22N4EB

Fiable : Conforme aux dernières normes CEI 61851 éd. 3 et OCPP 1.6 Json
Robuste : IK10 et IP55, également disponibles en coffret métallique
Prêt pour l'avenir : Évolutif avec modules 4G, Wi-Fi, ISO15118
Mise en service facile avec l'application eSetup
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
1
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
Kartonkijätteen kierrätysaste on vähintään 70 % (Yhdysvalloissa 50 %). Eräissä tilauksissa voi olla kierrätyskelvotonta kartonkia, kunnes varastot loppuvat.
Non
Use Again
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Non
+ Lifecycle Services
Extension de garantie de 1 an, Services sur la base installée Evlink, pour 1 station de recharge de EVlink Pro AC

EVS2W1B