EVlink Pro AC, 22kW, 32A, 3P+N, câble attaché T2, Det6mA, MNx, compteur MID

EVB3S22NC0M

notification_ok
Fiable Conforme aux dernières normes IEC 61851 ed.3 et OCPP 1.6 Json
notification_ok
Robuste IK10 et IP55, également disponibles dans le boîtier métallique
notification_ok
Paré pour l'avenir : Mise à niveau possible avec les modules 4G, Wi-Fi, ISO15118
notification_ok
Maintenance souple, modulaire et faible
notification_ok
Mise en service aisée avec l'application eSetup

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
677 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
23
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Non

+ Lifecycle Services

Trier par:
Extension de garantie de 1 an, Services sur la base installée Evlink, pour 1 station de recharge de EVlink Pro AC

EVS2W1B