télérupteur GF16 - bobine 24 V 50/60Hz - 1 O + 1 F 16 A
GF1611B7
Conçu pour des performances cohérentes avec un courant assigné d'emploi de 16 A.
Convient à diverses utilisations avec configuration de contact 1 "F" + 1 "O".
Fonctionne efficacement avec une tension de circuit de commande de 24 V CA à 50/60 Hz.
Encombrement réduit avec des dimensions de 81 mm de hauteur, 18 mm de largeur et 64 mm de profondeur.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Non