poignée extérieure frontale GS2 32..63 A IP65 noire
GS2AHT510
Monté sur la porte d'un boîtier avec protection IP65, pour fonctionnement avant
Poignée noire avec plaque avant grise et avec cadenas
Performances en court-circuit élevé jusqu'à 100 KA
Poignées robustes et compactes
Protection efficace grâce à la fusion de la vitesse du fusible
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Non