Box PC Optimized, Win 10, 4GB, 64GB M.2 SSD
HMIBMOMA5DD1101
La production de ce produit a été arrêtée le:4 août 2025
Fin de service imminente:30 avr. 2029
Remplacement(s) recommandé(s)
Équipé du processeur Intel Atom Apollo Lake E3930 double coeur, 1,8 GHz, sans ventilateur
Ports de connexion : 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2 Gigabit i210 Ethernet et 2x Display port
Emplacements d'extension : 1 emplacement mini PCIe grand format
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
1211
Use Better
Sans gaz fluoré
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballage avec carton recyclé
Oui
Use Again
Reprise
Oui
La référence HMIBMOMA5DD1101 est remplacée par la gamme de produits suivante :