1 vidéos
Écran tactile EXtreme, Harmony GTUX, Series Display 15 "W, Utilisation extérieure, Robuste, Revêtu
HMIDT75X
Borne robuste conçue pour des environnements d'extérieur hostiles
Haute luminosité et protection contre les UV pour une lumière directe du soleil
Protection contre l'eau et la poussière, et supporte une large gamme de températures
Choix idéal pour les opérations extérieures directes dans les segments O&G, WW et MMM
Performance améliorée des actifs pour une exploitation et une maintenance plus efficaces des actifs d'investissement
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
794 kg CO2 eq.
Use Better
Sans gaz fluoré
Ces gaz à fort potentiel de réchauffement climatique peuvent être utilisés dans les technologies d'isolation ou de coupure.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
55
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui