Module frontal de petit écran tactile 3"5 - Rétroéclairage LED Couleur TFT LCD
HMIS65
Conçu pour les petites machines et le contrôle simple des processus
Un affichage haut de gamme offre une lisibilité claire
16 niveaux de réglage de la luminosité via le panneau tactile
Offre une durée de vie de rétro-éclairage de 50 000 heures avec 65 536 couleurs
Installation simple et câblage simple
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
143 kg CO2 eq.
Use Better
Sans gaz fluoré
Ces gaz à fort potentiel de réchauffement climatique peuvent être utilisés dans les technologies d'isolation ou de coupure.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui