Thorsman - Cintura - Serre-câble - 200x2,5mm - transparente - 100 pièces
IMT46409
Utilisé pour une large gamme d'applications, notamment le regroupement et la fixation des câbles
Des bords arrondis et lisses pour une manipulation plus facile et une installation plus sûre.
Auto-verrouillage avec embout arrondi coudé pour faciliter l'insertion à travers la tête du serre-câble
Diamètre du paquet : 3 mm à 52,5 mm, résistance du couloir de boucle : 80N / 18lbf
Emballage replombable convivial fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclables
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
0 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui