Besoin d’un commutateur à came personnalisé ?
Configurez votre commutateur à came en quelques clics avec notre configurateur Cam-Switch. Choisissez votre modèle, personnalisez-le instantanément et obtenez exactement ce dont vous avez besoin - rapidement !
.jpg)

+ 2
4 vidéos
sélecteur à gradins à came - 1 pôle - 45° - 12 A - fixation par vis
K1C003QLH
Conception robuste et éprouvée avec un corps de contacts pré-assemblé et un arbre en acier
12A / 690Vac contact rating to cater with most process control operation, without interposing relays
IP65 pour permettre une installation dans un environnement sévère ou à l'extérieur
Disponibilité étendue dans tout le réseau de distribution
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
1 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
40
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui