Besoin d’un commutateur à came personnalisé ?
Configurez votre commutateur à came en quelques clics avec notre configurateur Cam-Switch. Choisissez votre modèle, personnalisez-le instantanément et obtenez exactement ce dont vous avez besoin - rapidement !
.jpg)

4 vidéos
corps pour sélecteur de voltmètre - 3L et 3L-N - 45° - 12 A - fixation Ø22 mm
K1F027M
Il est conçu pour s'adapter dans une découpe de 16 à 22 mm
Il a une capacité de 12 A et un mode de montage par vis-étrier
Pour assurer la compatibilité lors de l'installation dans des machines préexistantes
Disponibilité étendue dans tout le réseau de distribution
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui