CONTACTEUR TESYS LC1D 3P AC3 440 V 25 A BOB

LC1D256BDS207

composition des pôles:

[Uc] tension circuit de commande:

type de bobine:

notification_ok
Conforme à la norme européenne EN45545 R22 HL3, entièrement ferroviaire, avec référence commerciale inchangée.
notification_ok
Se conformer à des exigences plus strictes en matière de comportement au feu des matériaux et des composants.
notification_ok
Le choix le plus élevé pour les applications exigeantes ou de gamme étendue.
notification_ok
Nouveau design moderne pour toutes les machines
notification_ok
Installation et fonctionnement simples avec des vis multi-standard.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
43 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
73
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.