CONTACTEUR TESYS LC1D 3P AC3 440 V 32 A BOB
LC1D326BDS207
Conçu pour toutes les applications de commutation et de contrôle de l'alimentation ferroviaire
Le meilleur choix pour les applications exigeantes ou à large plage de puissance
Conforme à la norme européenne ferroviaire EN45545 R22 HL3.
Respectez les exigences plus strictes en matière de comportement au feu des matériaux et des composants.
Plusieurs certifications internationales.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
46 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
73
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Non