CONTACTEUR TESYS LC1D 3P AC3 440 V 38 A BOB

LC1D386FLS207

[Uc] tension circuit de commande:

type de bobine:

notification_ok
Conçu pour toutes les applications de commutation et de contrôle de l'alimentation ferroviaire
notification_ok
Le meilleur choix pour les applications exigeantes ou à large plage de puissance
notification_ok
Conforme à la norme européenne ferroviaire EN45545 R22 HL3.
notification_ok
Respectez les exigences plus strictes en matière de comportement au feu des matériaux et des composants.
notification_ok
Plusieurs certifications internationales.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
33 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
73
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.