CONT COSSES FERMEES 3P AC3 440V 40A BOB 220VCA 50/60HZ

LC1D40A6M7

Courant de phase moteur maximal:

type de circuit de contrôle:

mode de raccordement:

notification_ok
Certificat CEI 60335-1 (Clause 30.2) par agence autorisée
notification_ok
Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
notification_ok
Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
notification_ok
Certificat IEC/EN/UL 60335-2-40 (Annexe JJ) par organisme agréé
notification_ok
Expérience client numérique pour les documents techniques

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
59 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
62
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.