Contacteur TeSysD 80A 440V AC3, 3 pôles, aux.1NO/1NF, bobine 48-130 Vca/cc, EvLk

LC1D80AEHE

[Uc] tension circuit de commande:

type de circuit de contrôle:

mode de raccordement:

notification_ok
Nouveau design moderne pour toutes les machines
notification_ok
Conçu pour répondre aux exigences des applications éléctrodomestiques et CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
notification_ok
Facilité d'installation et d'exploitation avec des vis multi-standard
notification_ok
Conformité IEC60335-1, résistance au feu améliorée et raccords anti-poussière
notification_ok
Expérience client numérique pour les documents techniques

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
53 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
64
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.