Passez le curseur sur l'image pour zoomer




+ 3
4 vidéos
Contacteur - 3P(3NO) - 115A 440V AC3 - bobine 100..250Vca/cc - TeSys Giga
LC1G115KUEN
description des pôles:
[Ie] courant assigné d'emploi:
[Uc] tension circuit de commande:
Moins de références, plus simple à sélectionner, le choix signifie moins de stock
Bobine conçue pour réduire la consommation d'énergie et augmenter la largeur de bande de la tension
Fonctionnalité de diagnostic avancé de l'usure des contacts locaux et distants pour la maintenance préventive
Solutions de contrôle robustes pour applications AC-3 jusqu'à 800 A (450 kW) et AC-1 jusqu'à 1050 A
Code QR unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique, contrôle anti-faux
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
591
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Oui
Use Again
Reprise
Non