+ 2
1 vidéos
CTR - 3P(3NO) - 185A 440V AC3 - bobine 48-130Vca/cc - TeSys Giga Standard S207
LC1G185EHES207N
Moins de références, plus simple à sélectionner, le choix signifie moins de stock
Bobine conçue pour réduire la consommation d'énergie et augmenter la largeur de bande de la tension
Fonctionnalité de diagnostic avancé de l'usure des contacts locaux et distants pour la maintenance préventive
Solutions de contrôle robustes pour applications AC-3 jusqu'à 800 A (450 kW) et AC-1 jusqu'à 1050 A
Code QR unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique, contrôle anti-faux
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
740 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
55
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Non