contacteur TeSys LC1-K - 4P (2F + 2O) - AC-1 440V 20 A - bobine 24 V CA

LC1K09008B7

composition des pôles:

type de circuit de contrôle:

mode de raccordement:

notification_ok
Amélioration de la résistance au feu grâce au certificat CEI 60335-1 (Clause 30.2) délivré par une agence autorisée
notification_ok
Réfrigérants anti-inflammables avec certificat IEC/EN/UL 60335-2-40(Annexe JJ) par agence autorisée
notification_ok
L’offre propose des versions spécifiques pour les chemins de fer (Tesys S207)
notification_ok
Conçu pour les systèmes de contrôle simples

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
50 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
63
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.