contacteur TeSys LC1-SK - 3P - AC-3 400V 9 A - bobine 230 V CA
LC1SKGC301P7
Elle est conçue avec couvercle de protection transparent à l'avant pour une double sécurité
Bonne adaptabilité : possible d'insérer un module suppresseur
Durée de vie élevée et performances stables : jusqu'à 1 200 cycles/heure pour les taux d'exploitation
Fiable en environnement à haute et basse température
Application étendue avec certifications multi-standard
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
237 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
63
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Non