contacteur inverseur TeSys LC2-D - 3P - AC-3 440V 9 A - bobine 24 V CC
LC2D09BDV
Nouveau design moderne pour toutes les machines
Conçu pour répondre aux exigences des applications éléctrodomestiques et CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
Conformité IEC60335-1, résistance au feu améliorée et raccords anti-poussière
Expérience client numérique pour les documents techniques
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
74 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
75
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Non