Passez le curseur sur l'image pour zoomer

1 vidéos
contacteur inverseur TeSys LC2-D - 4P - AC-1 440V 40 A - bobine 48 V CA
LC2DT40E7
[Uc] tension circuit de commande:
type de circuit de contrôle:
Nouveau design moderne pour toutes les machines
Conçu pour répondre aux exigences des applications éléctrodomestiques et CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
Facilité d'installation et d'exploitation avec des vis multi-standard
Conformité IEC60335-1, résistance au feu améliorée et raccords anti-poussière
Expérience client numérique pour les documents techniques
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
277
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Oui
Use Again
Reprise
Non