contacteur inverseur TeSys LC2-K - 3P - AC-3 440V 9 A - bobine 110 V CA

LC2K0910F7

Courant de phase moteur maximal:

contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur:

[Uc] tension circuit de commande:

type de circuit de contrôle:

notification_ok
Connexions du circuit d'alimentation précâblé de base sur les versions à vis étriers.
notification_ok
L'une des plus petites offres de contacteurs du marché.
notification_ok
Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction.
notification_ok
Conçu pour les systèmes de contrôle simples

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
152 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
63
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.