COFFRET T2 DEMARREUR 1S 9A 230V 50 60 HZ AVEC BOUTON TOURNANT ET BOUTON RESET
LE1D09P7A13T
L'armoire en polycarbonate offre une protection de haut niveau contre l'eau, la poussière et la compacité mécanique
Produit respectueux de l'environnement
Bonnes performances en matière de protection du moteur contre les surcharges, fonctionnement avec relais de surcharge
Facile à utiliser avec les boutons-poussoirs MARCHE/ARRÊT à l'avant
Méthodes de réarmement multiples : manuel et à distance
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
125 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
37
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Non