TeSys LT47 relais de protect. électro. moteur - manuel - 0,5-6 A -200..240 CA/CC
LT4706M7S
L'appareil comporte un bouton de réinitialisation, un bouton de test/d'arrêt, 2 voyants LED (Run/Trip)
Réinitialisation manuelle ou automatique selon le modèle
Réduit les pertes de production et les interruptions d'activité associées
Fonctionnalités de signalisation et de réglage simples
Intégration compacte et simple aux fonctions de démarreur-moteur
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
51 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
15
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Non