PrismaSeT PROFIL ASSOCIATION 36M PRISMA G IP30
LVS01069
Central upright for PrismaSeT G Wall-mounted and floor-standing enclosures
Mounting Position: Can be installed side by side in both horizontal and vertical orientations.
Central upright with 36 vertical modules
Compatibility and Suitable for IP30 enclosures.
Color: Available in white (RAL 9003)
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui