PrismaSeT PLAT.MESURE 96X96 PLEINE
LVS03901
Platine prismaset P, pour support 96x96 dév./bouton-poussoir pour plastron 03904/03928
Le type de plaque de montage est une plaque de type découpe
Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 1(72 x 72), avec 3 M verticaux
Faire partie d’une plastron fixe vertical Prismaset P
pour armoire au sol - largeur 650 mm & profondeur 400 mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui