Passez le curseur sur l'image pour zoomer

PrismaSeT REPARTITEUR ETAGE 400A 4P
LVS04054
Bloc de distribution pour BS Linergy
Avec section de jeu de barres de 32 x 5 mm
Avec courant nominal 4P 400 A
Quatre barres en cuivre inclinées avec trous tous les 25 mm
Jeux de barres en cuivre traditionnels jusqu'à 4 000 A
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
77
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Oui
Use Again
Reprise
Oui