PrismaSeT 4 BARRES TARAUDEES 250A L1400
LVS04172
jeu de barres fileté BS 4 linergy
jeu de barres plat calibre 250 A
Avec section de jeu de barres de 20 x 5 mm
Haute capacité de tenue aux courts-circuits (Icw) jusqu’à 100 kA eff./1s
Copper busbars up to 4000A. Installation for rear, lateral and multi-staged with horizontal or vertical installation
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui