PrismaSeT 4 EQUERRES CUIVRES 250A
LVS04190
Equerre pour BS Linergy, cuivre, 250 A, jeu de 4
Equerre en cuivre
Equerre en cuivre pour 250 A et jeu de 4
Jeux de barres en cuivre traditionnels, jusqu'à 4 000 A
Multiple possibilities for installation rear, lateral and multi-staged, for horizontal or vertical installation
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui