PrismaSeT LIAISON VERT. DECAL. LINERGY EVOL. 1600A
LVS04603
Raccordements aux jeux de barres horizontaux Linergy LGYE
En fonction de la taille du jeu de barres horizontal, la connexion peut être décalée verticalement
Raccordement des jeux de barres LGYE horizontaux Linergy de 5 mm d'épaisseur
Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
39 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui