PrismaSeT CAPOT LIAISON LGYE APP>800A L650 P400
LVS04925
Capot de raccordement pour Prismaset P
Couvercle de type 1 avec connexion LGYE Linergy
Cellules pour tableaux électriques jusqu'à 4000 A
Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10.
tôle d'acier avec traitement cataphorèse avec revêtement en poudre époxy polyester polymérisé à chaud
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
41 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui