PrismaSeT PORTE DECOUPEE IHT IP30 L300
LVS08593
Spacial - porte de coffret Prismaset P L300
Réversible pour une ouverture vers la gauche ou vers la droite IP31
Équipée d'une poignée et d'un verrou (clé 405)
IK10 porte pleine découpée avec 3 charnières
Porte peinte en résine époxy-polyester et texturée RAL 9003, blanc
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui