PrismaSeT KIT D'ANGLE IP30
LVS08713
Metal duct with busbar supports
Used to create and protect the connection of horizontal busbars between two cubicles installed at right angles.
Horizontal and vertical busbars in a lateral compartment or at the rear of the cubicles
IP30 protection
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui