PrismaSeT MONTANT ASSOCIATION
LVS08817
Suitable for both floor-standing and wall-mounted enclosures.
Compatible with IP30, IP31, and IP43 rated enclosures.
Vertical mounting for 600mm and 300mm wide enclosures.
Finished in white (RAL 9003), matching the standard color of PrismaSeT enclosures.
Net weight of 9.4kg ensures sturdy installation.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui