PrismaSeT FIL DE MASSE 6MM2
LVS08911
tresse de masse
La tresse de mise à la terre est utilisée pour mettre à la terre une porte ou une porte en wicket avec des équipements.
Fil de mise à la terre, 6 mm2
Équipé d'une cosse de 5 mm de diamètre à une extrémité et d'une cosse de 6 mm de diamètre à l'autre. L = 200 mm.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui