
4 vidéos
PrismaSeT XS - coffret en saillie - 3 rangées - 13M -porte transparente - blanc
LVSXM313
Facilité d'installation
Câbles d'entrée supérieurs/inférieurs amovibles
Indice de protection IP30 devenant IP40 avec porte supplémentaire
Plus large gamme de borniers, à vis ou sans vis, fournis ou disponibles comme accessoires
Une ergonomie de niveau améliorée pour les électriciens et les installateurs
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
30 kg CO2 eq.
Use Better
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
Teneur minimale en thermoplastique recyclé post-consommation ou post-industriel par rapport à la masse totale de plastique dans le produit.
26 %
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
59
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui



