Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Démarreur inverseur TeSys H 0,75kW-400V contrôle 110-230VCA

LZ2H2X4FU

Elle fournit le contrôle de 2 directions de rotation, sur un courant de moteur ajustable
état DEL sur la face avant pour indication de déclenchement et fonctionnement du moteur
Une longue durée de vie électrique, peut effectuer 30 millions de cycles électriques AC53a pour le rendre fiable
Réduction d'espace de 75 % maximum, ce qui le rend adapté à toutes les armoires de contrôle
Réduction de 60 % du temps d'installation par l'intégration de fonctions dans un corps mince
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
Kartonkijätteen kierrätysaste on vähintään 70 % (Yhdysvalloissa 50 %). Eräissä tilauksissa voi olla kierrätyskelvotonta kartonkia, kunnes varastot loppuvat.
Oui
Use Again
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Non