Passez le curseur sur l'image pour zoomer

Démarreur TeSys H Absence sûre de couple 0,75kW-400V contrôle 24VCC
LZ7H2X4BD
Fonction STO intégrée avec niveau SIL3 conformément à la norme IEC61508-1
état DEL sur la face avant pour indication de déclenchement et fonctionnement du moteur
Une longue durée de vie électrique, peut effectuer 30 millions de cycles électriques AC53a pour le rendre fiable
Réduction d'espace de 75 % maximum, ce qui le rend adapté à toutes les armoires de contrôle
Réduction de 60 % du temps d'installation par l'intégration de fonctions dans un corps mince
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Oui
Use Again
Reprise
Non