Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Démar. inver. TeSys H Absence sûre de couple 3kW-400V contrôle 24VCC ressort

LZ8H6X53BD

Fonction STO intégrée avec niveau SIL3 conformément à la norme IEC61508-1
Elle fournit le contrôle de 2 directions de rotation, sur un courant de moteur ajustable
état DEL sur la face avant pour indication de déclenchement et fonctionnement du moteur
Une longue durée de vie électrique, peut effectuer 30 millions de cycles électriques AC53a pour le rendre fiable
Réduction d'espace de 75 % maximum, ce qui le rend adapté à toutes les armoires de contrôle
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
Kartonkijätteen kierrätysaste on vähintään 70 % (Yhdysvalloissa 50 %). Eräissä tilauksissa voi olla kierrätyskelvotonta kartonkia, kunnes varastot loppuvat.
Oui
Use Again
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Non