Disjoncteur miniature (MCB), Multi9 C60SP, 2P, 4A, courbe B, 10kA (UL1077), 10kA (IEC/EN 60947-2)

M9F21204

description des pôles:

courbe de déclenchement:

notification_ok
Aptitude à l'isolation conformément aux normes IEC/EN 60947-2, GB/T 14048.2, UL 1077 et CSA C22.2 No 235
notification_ok
Combine la protection contre les courts-circuits et les courants de surcharge
notification_ok
Facilité d'installation grâce à la conception unifiée des bornes et à l'indication du câblage
notification_ok
La bande verte assure l'ouverture du contact physique, ce qui permet de réaliser des opérations en aval en toute sécurit
notification_ok
Options d'ajout d'auxiliaires, de surveillance à distance et de dispositif de courant résiduel (Vigi)

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
24 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
56
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.