Disjoncteur miniature (MCB), Multi9 C60BP, 1P, 30A, courbe D, 14kA (UL489), 10kA (IEC/EN 60947-2)

M9F43130

description des pôles:

courbe de déclenchement:

notification_ok
Protection contre les courants de court-circuit et de surcharge
notification_ok
Indicateur de contact positif signalant la conformité aux exigences d'isolation selon la norme CEI/EN 60947-2
notification_ok
Bande verte garantissant l'ouverture par contact physique, permettant ainsi de sécuriser les opérations en aval
notification_ok
Facile à installer grâce à une conception unifiée des bornes et à des indications de câblage
notification_ok
Produit conforme à plusieurs normes : CEI/EN 60947-2, GB/T 14048.2, CSA C22.2 n° 5 et UL 489

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
15 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
56
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.