+ 3
Modicon Networking - Switch managé étendu - 8 ports TX cuivre - -25..70°C - traitement vernis
MCSESM083F23F1H
Un matériel performant et robuste, offrant une plus grande flexibilité et davantage de fonctionnalités.
Fournit une connectivité simple pour plusieurs appareils Ethernet
Enhanced native cyber secure features help to protect and transmit data across the network at the high level of security
High network availability with the support of different ring protocols or functions, such as HIPER-ring, RSTP, MRP etc.
Processus de configuration et d'administration simple via pages Web HTML5
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
518 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
0
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui