Modicon Networking - Switch managé étendu - 8 ports TX /2FX fibre optique mode simple - -25..70°C - traitement vernis

MCSESM103F2CS1H

notification_ok
Un matériel performant et robuste, offrant une plus grande flexibilité et davantage de fonctionnalités.
notification_ok
Fournit une connectivité simple pour plusieurs appareils Ethernet
notification_ok
Enhanced native cyber secure features help to protect and transmit data across the network at the high level of security
notification_ok
High network availability with the support of different ring protocols or functions, such as HIPER-ring, RSTP, MRP etc.
notification_ok
Processus de configuration et d'administration simple via pages Web HTML5

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
690 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
0
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.