Actionneur commut. KNX REG-K 2x16A avec détection de courant & actionn. manuel
MTN647395
Pour une commutation de charge indépendante via des contacts de fermeture
Offrent une large gamme de sorties et de courants de commutation, ce qui les rend polyvalents pour différents besoins
La centralisation du contrôle grâce au système KNX permet d'optimiser la consommation d'énergie.
KNX systems are designed to be highly flexible and adaptable, which saves installation time
Conçue pour maximiser la flexibilité,le confort,la sécurité et la rentabilité,en particulier pour les nouveaux bâtiments
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
11 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
0
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui