Actionneur de volets/stores KNX REG-K 2x10A à actionnement manuel

MTN649802

[In] courant assigné d'emploi:

nombre de sorties:

notification_ok
Commande indépendante, permet de commander jusqu’à 4 stores ou volets individuellement
notification_ok
Commande manuelle, commande locale par bouton-poussoir pour la maintenance ou les urgences
notification_ok
Positionnement précis, réglage de la hauteur et de inclinaison des lamelles sur 8 positions pour un ombrage optimal
notification_ok
Intégration KNX, automatisation transparente avec scénarios, alarmes et retour d’information
notification_ok
Compact et durable, montage sur rail DIN avec coupleur de bus intégré pour une installation facile

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
180 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
0
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.