ClimaSys - grille de sortie - CEM 130
NSY17997
Grille équipée d’un cadre en acier couvrant les éléments plastiques auto-extinguibles ABS selon la norme UL94 V0
Indice de protection contre la pénétration (selon la norme CEI 60529) : IP54
une grille métallique fixée au cadre
un joint en béryllium pour assurer la conductivité entre le périmètre du ventilateur et l'armoire
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
7 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
8
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui