Actassi rail 1U 8prises + interrup 19P NF

NSYAPU19F8S

notification_ok
Prises réglées à 35° avec protection enfant
notification_ok
Aluminium profilé argent - hauteur 1U
notification_ok
Matériau : plastique en polyamide de fibre de verre qui permet d'assurer une résistance au feu jusqu'à 850 ºC
notification_ok
Equipped with power cord (3G 1.5 mm2) type H05VVF, equipped with a molded right-angle plug with earthing contact system
notification_ok
Selon les normes NF C 61314, IEC 60884 et NBNC61112-1

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
information_stroke
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Trouver nos sites
  • Obtenir un devis
  • Où acheter
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Signaler une mauvaise conduite
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Partenaires
  • EcoStruxure
  • Nos emplois
  • Blog
  • Soyez informé des nouveautés en premier ?
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d utilisation
  • Conditions générales de vente et d'achat
  • Change your cookie settings