ClimaSys - capot - IP55 - inox - découpe 125x125mm

NSYCAP125LXF

notification_ok
Cette solution protège le ventilateur ou la grille de toute projection directe.
notification_ok
The cover is the preferred solution to ensure the following: - an efficient air flow for cooling, - IP55 rating.
notification_ok
Matériau : 2 matériaux disponibles : - acier peint avec de la poudre de polyester époxy (RAL 7035 gris)
notification_ok
Indice de protection contre la pénétration (selon la norme CEI 60529) : IP55
notification_ok
Indice de protection mécanique (selon la norme CEI 62262) : IK10

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
14 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
8
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.