Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

ClimaSys - thermostat - à ouverture - rouge - °C

NSYCCOTHC

Plage de réglage de la température : 0 - 60°C
type de capteur Bimétal - 100 000 cycles
Mode de montage multiple : Rail DIN, plaque de montage, traverses
Connexion électrique 4 bornes, capacité de serrage : 2,5 mm²
Dimensions Ext : 68 x 33 x 44 mm.
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
Kartonkijätteen kierrätysaste on vähintään 70 % (Yhdysvalloissa 50 %). Eräissä tilauksissa voi olla kierrätyskelvotonta kartonkia, kunnes varastot loppuvat.
Non
Use Again
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui